BDF-U200-PBC-LT-WH
Artikelnummer:103016006

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBDF-U200-PBC-LT-WH
Artikelnummer (bestelnummer)103016006
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661508887
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-31
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-31
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-31
ETIM-nummer, versie 7.0EC001072
ETIM-nummer, versie 6.0EC001072
Algemene gegevens
BouwvormPlatte bolkap
Materiaal van de bolkapKunststof
Brutogewicht10g
Kleur van de verlichte drukknopkoepelWit
Leveringsomvang
Leveringsomvang5 stuks per stuk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2026, 08:29