BDF100-11-SWS20-ST
Artikelnummer:101217193

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- te installeren in de meest ergonomische positie
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBDF100-11-SWS20-ST
Artikelnummer (bestelnummer)101217193
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661575261
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-16
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-16
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, versie 7.0EC000225
ETIM-nummer, versie 6.0EC000225
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
KlimaatbelastingIEC 60068-2-30
UitvoeringOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Kleur van de bovenkant van de behuizingZwart
Gebruikte posities, Positie 1Keuzeschakelaar met sleutel, 1 drukknopstand en automatische terugkeer naar nulstand
Brutogewicht110g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, noodstopknop100.000schakelingen
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
Mechanische levensduur, sleutelschakelaar30.000schakelingen
Slaglengte3mm
Bedieningskracht, maximum8N
Contactkracht, typisch1N
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Sleutelnummer810
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 8-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte99mm
Diepte50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Trillingsvastheid10 … 100 Hz, met 20 g
schokbestendig100 g / 6 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui60 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom2A
LED stroomverbruik (bedienelementen)16mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Gebruikscategorie AC-1524VAC
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 5 V / ≥ 1 mA
Schakelprincipetweepuntsysteem
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni 10, verguld
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Geschikt voor profielen van 40 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/07/2026, 04:07