BDF20-ST-10-LT-LT
Artikelnummer:103056633

Product omschrijving
- Flexibiliteit dankzij monteerbare drukknopkappen in 12 kleuren
- Grote open ruimtes voor eenvoudig labelen
- Snelle en foutloze installatie dankzij M12-connector
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBDF20-ST-10-LT-LT
Artikelnummer (bestelnummer)103056633
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661663142
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-16
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-16
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, versie 7.0EC000225
ETIM-nummer, versie 6.0EC000225
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingDIN EN 60068
UitvoeringOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Gebruikte posities, Positie 1Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar
Gebruikte posities, Positie 2Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar
Brutogewicht126g
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
Slaglengte1mm
Bedieningskracht, maximum10N
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum2,5Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingOnder
aansluitwijzeAansluitstekker M12, 8-polig, A-gecodeerd
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,4Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte44mm
Diepte128mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Trillingsvastheid5 g, 10 ... 500 Hz
schokbestendig15 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui24 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,25kV
OverspanningscategorieII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
LED stroomverbruik (bedienelementen)10mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-130,1A
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Geschikt voor profielen van 40 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/11/2026, 22:44