BDF200-NH-20-LTBU-LTWH-LTYE
Artikelnummer:101214860
Archief

Product omschrijving
- Functies noodstop, aan/uit en reset mogelijk
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking
- Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBDF200-NH-20-LTBU-LTWH-LTYE
Artikelnummer (bestelnummer)101214860
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-16
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-16
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, versie 7.0EC000225
ETIM-nummer, versie 6.0EC000225
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: zie bestelsleutel
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KlimaatbelastingIEC 60068-2-30
UitvoeringOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Gebruikte posities, Positie 1Noodstopdrukknop
Gebruikte posities, Positie 2Verlichte drukknop. blauw
Gebruikte posities, Positie 3Verlichte drukknop, wit
Gebruikte posities, Positie 4Verlichte drukknop, geel
Brutogewicht280g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodstopknopJa
VeiligheidsfunctiesJa
Afneembare klemmenJa
Aantal kabeladers16
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Mechanische levensduur, noodstopknop100.000schakelingen
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
Slaglengte3mm
Bedieningskracht, maximum8N
Opmerking (bedieningskracht)per contact
Contactkracht, typisch1N
BevestigingBevestigingsgaten aan de binnenkant
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum0,7Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum0,8Nm
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding, maximaal4Nm
OpmerkingMaximumkoppel dopmoer wartel 3 Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
KabelingangKabelwartels M20
Klembereik van de kabelwartel, minimum6mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum13mm
Aderdoorsnede0,5mm²
Aansluitingen (mechanisch)Afneembare schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte69mm
Diepte249mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Trillingsvastheid10 … 100 Hz, met 20 g
schokbestendig100 g / 6 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
OverspanningscategorieIII
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom2,5A
LED stroomverbruik (bedienelementen)16mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Gebruikscategorie AC-1524VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering2.5A T
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 5 V / ≥ 1 mA
SchakelprincipeTastschakelingtweepuntsysteem
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni 10, verguld
Statusindicatie
Kleur van de signaallampzonder (blinde stop, zwart)
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Geschikt voor profielen van 40 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/07/2026, 00:22