schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU

Artikelnummer: 103034373

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Inbouwstekker M12 - kunststof - onder
ST2Inbouwstekker M12, boven

(2)
NHNoodstop zonder beschermkraag
NHKNoodstop met beschermkraag

(3)
WS 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities
WT 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities
SW 20Sleutelschakelaar, 2 posities
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)

(4)
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)

(5)
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)

(6)
zonderzonder signaallamp G24
G24met signaallamp G24
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • met Inbouwstekker M12 onder
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Pos 1: NOODSTOP
  • Pos 3: Verlichte drukknop WIT
  • Pos 2: Sleutelkeuzeschakelaar, 2 posities
  • Pos 4: Verlichte drukknop BLAUW
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • te installeren in de meest ergonomische positie
  • te installeren aan courante aluminiumprofielen

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU

Artikelnummer (bestelnummer)

103034373

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661535418

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-16

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000225

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000225

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: zie bestelsleutel

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

ASi-SaW

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Klimaatbelasting

DIN EN 60068

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Reactietijd, maximum

100 ms

Gebruikte posities, Positie 1

Noodstopdrukknop

Gebruikte posities, Positie 2

Key selector switch 2 positions

Gebruikte posities, Positie 3

Verlichte drukknop, wit

Gebruikte posities, Positie 4

Verlichte drukknop, blauw

Brutogewicht

280 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

signaallamp

Neen

Classificatie

Voorschriften

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

PFH waarde

1,40 x 10⁻⁸ /h

Opmerking (PFH waarde)

tot max. 5.000 schakelcycli/jaar

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduur, noodstopknop

100.000 schakelingen

Mechanische levensduur, bedienorganen

1.000.000 schakelingen

Bevestiging

Bevestigingsgaten aan de binnenkant

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

40 mm

Hoogte

69 mm

Diepte

233,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +65 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +85 °C

Trillingsvastheid

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

schokbestendig

15 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens - AS-Interface

Nominale bedrijfsspanning

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Stroomverbruik, maximum

150 mA

Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie

Opmerking (AS-i parameterbits)

Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen

FID: periferiefout

AS-i versie (Safety-Slave)

V 3.0

AS-i profiel (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

AS-i ingang, kanaal 1 (Safety-Slave)

Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht

AS-i ingang, kanaal 2 (Safety-Slave)

Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht

AS-i uitgang, DO 0 (Safety-Slave)

Signaallamp G24 rood

AS-i uitgang, DO 1 (Safety-Slave)

Signaallamp G24 groen

AS-i uitgang, DO 2 (Safety-Slave)

Zonder functie

AS-i uitgang, DO 3 (Safety-Slave)

Zonder functie

AS-i parameterbits (Safety-Slave), P0 ... P3

Zonder functie

AS-i versie (A/B slave)

V 3.0

AS-i profiel (A/B slave)

S-7.A.7.F

AS-i ingang, DI 0 (A/B slave)

Bedieningsorgaan positie 4

AS-i ingang, DI 1 (A/B slave)

Bedieningsorgaan positie 3

AS-i ingang, DI 2 (A/B slave)

Bedieningsorgaan positie 2

AS-i ingang, DI 3 (A/B slave)

Bedieningsorgaan positie 2

AS-i uitgang, DO 0 (A/B slave)

Signaallamp positie 4

AS-i uitgang, DO 2 (A/B slave)

Signaallamp positie 2

AS-i uitgang, DO 1 (A/B slave)

Signaallamp positie 3

AS-i uitgang, DO 3 (A/B slave)

Zonder functie

AS-i parameterbits (A/B slave), P0 ... P3

Zonder functie

AS-i adressen ingangsmodule

0

Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)

Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.

Opmerking

Beide AS-i slaves kunnen via geïntegreerde DIP schakelaars in- en uitgeschakeld worden. Het adresseren gebeurt via de M12 inbouwstekker.

Contactconfiguratie

Pin 1

AS-Interface +

Pin 2

n.c.

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

n.c.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30/07/2025 02:07