BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU
Downloads
Oznaczenie typu produktu: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Konektor M12 - tworzywo - z dołu |
ST2 | Konektor M12, z góry |
(2) | |
NH | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego |
NHK | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym |
(3) | |
WS 2/3 | Przełącznik, 2/3 położenia przełączania |
WT 2/3 | Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania |
SW 20 | Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
(4) | |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
(5) | |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
(6) | |
bez | bez lampki sygnalizacyjnej G24 |
G24 | z lampką wskaźnikową G24 |
- z konektor M12 dół
- Zintegrowany AS-Interface
- Poz 1: Stop awaryjny
- Poz 3: Przycisk podświetlany BIAŁY
- Poz 2: Przełącznik kluczowy, 2 położenia
- Poz 4: Przycisk podświetlany, NIEBIESKI
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103034373 |
EAN (European Article Number) |
4030661535418 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: patrz klucz zamówieniowy |
Certyfikaty - Normy
|
cULus ASi-SaW |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Niesprzyjające warunki klimatyczne |
DIN EN 60068 |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Czas reakcji, maksimum |
100 ms |
Wykorzystane pozycje, pozycja 1 |
Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem |
Wykorzystane pozycje, pozycja 2 |
Key selector switch 2 positions |
Wykorzystane pozycje, pozycja 3 |
Przycisk podświetlany, biały |
Wykorzystane pozycje, pozycja 4 |
Przycisk podświetlany, niebieski |
Ciężar brutto |
280 g |
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowa |
Nie |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Uwaga (wartość PFH) |
maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego |
100 000 operacji |
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące |
1 000 000 operacji |
Montaż |
wewnętrzne otwory montażowe |
Wykonanie śrub mocujących |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
40 mm |
Wysokość |
69 mm |
Głębokość |
233,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g |
odporność na uderzenie |
15 g / 11 ms |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
32 VDC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Prąd roboczy, maksimum |
150 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Uwaga (bity parametru AS-i) |
Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF) FID: błąd urządzeń peryferyjnych |
Wersja AS-i (Safety-Slave) |
V 3.0 |
Profil AS-i (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
Wejście AS-i, kanał 1 (Safety-Slave) |
Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów |
Wejście AS-i, kanał 2 (Safety-Slave) |
Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów |
Wyjścia AS-i, DO 0 (Safety-Slave) |
Lampka sygnalizacyjna G24 czerwona |
Wyjście AS-i, DO 1 (Safety-Slave) |
Lampka sygnalizacyjna G24 zielona |
Wyjście AS-i, DO 2 (Safety-Slave) |
Brak funkcji |
Wyjście AS-i, DO 3 (Safety-Slave) |
Brak funkcji |
Bity parametru AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Nieużywane |
Wersja AS-i (A/B Slave) |
V 3.0 |
Profil AS-i (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
Wejście AS-i, DI (A/B Slave) |
Urządzenie sterownicze, pozycja 4 |
Wejście AS-i, DI 1 (A/B Slave) |
Urządzenie sterownicze, pozycja 3 |
Wejście AS-i, DI 2 (A/B Slave) |
Urządzenie sterownicze, pozycja 2 |
Wejście AS-i, DI 3 (A/B Slave) |
Urządzenie sterownicze, pozycja 2 |
Wyjście AS-i, DO 0 (A/B Slave) |
Sygnalizator świetlny, pozycja 4 |
Wyjścia AS-i, DO 2 (A/B Slave) |
Sygnalizator świetlny, pozycja 2 |
Wyjście AS-i, DO 1 (A/B Slave) |
Sygnalizator świetlny, pozycja 3 |
Wyjście AS-i, DO 3 (A/B Slave) |
Brak funkcji |
AS-i bity parametru AS-i (A/B Slave), P0 ... P3 |
Nieużywane |
Adres modułu wejściowego AS-i |
0 |
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i) |
Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator |
uwaga |
Obydwa urządzenia podrzędne AS-i włącza i wyłącza się zintegrowanym przełącznikiem DIP. Adresowanie przez konektor M12. |
Układ zestyków
STYK 1 |
AS-Interface + |
STYK 2 |
n.c. |
STYK 3 |
AS-Interface - |
STYK 4 |
n.c. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat AS-Interface Safety at Work
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Zasada działania
Clipart
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated AS interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) For device versions with safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 10, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.05.2025, 19:33