schmersal_s_icon.png

BDF40-ST-10-NH-LT-LT-LT

Artikelnummer: 103052203

  • Flexibiliteit dankzij monteerbare drukknopkappen in 12 kleuren
  • Grote open ruimtes voor eenvoudig labelen
  • Snelle en foutloze installatie dankzij M12-connector

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BDF40-ST-10-NH-LT-LT-LT

Artikelnummer (bestelnummer)

103052203

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661643922

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

DIN EN 60068

Uitvoering

Opbouwbehuizing

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Gebruikte posities, Positie 1

Noodstopdrukknop

Gebruikte posities, Positie 2

Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar

Gebruikte posities, Positie 3

Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar

Gebruikte posities, Positie 4

Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar

Brutogewicht

215 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Noodstopknop

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

50.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Positie van de kabeldoorvoer

onder

Mechanische levensduur, noodstopknop

50.000 schakelingen

Mechanische levensduur, bedienorganen

1.000.000 schakelingen

Slaglengte

1 mm

Bedieningskracht, maximum

10 N

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum

2,5 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

M12 (A-codering)

aansluitwijze

Aansluitstekker M12, 12-polig

Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum

0,4 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

40 mm

Hoogte

44 mm

Diepte

215 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

+25_+65

Trillingsvastheid

5 g, 10 ... 500 Hz

schokbestendig

15 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

24 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,25 kV

Overspanningscategorie

II

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

LED stroomverbruik (bedienelementen)

10 mA

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

0,1 A

Externe kabelbeveiliging en toestelzekering

500mA FF

Schakelprincipe

Tastschakeling

Maximale schakelfrequentie

1.000 /h

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Suitable for 40 mm profiles

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF40
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant Directives:Machinery Directive 1) 2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2) 2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
2) for switchgear without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 29, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/06/2025 02:18