BETAETIGER AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Artikelnummer:101096091

Product omschrijving
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Artikelnummer (bestelnummer)101096091
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104133
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht26g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum45mm
Bedieningssleutelbeweeglijkrecht
Kleefkracht30N
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 45 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (a)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/07/2026, 13:30