BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer:101095558

Product omschrijving
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer (bestelnummer)101095558
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661268118
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht17g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum45mm
Bedieningssleutelbeweeglijkrecht
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 45 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (a)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/08/2026, 21:00