BETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.
Artikelnummer:101095550

Product omschrijving
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.
Artikelnummer (bestelnummer)101095550
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104126
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht17g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum32mm
Bedieningssleutelbeweeglijkhaaks
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 32 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (b)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/09/2026, 08:21