BETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
Artikelnummer:101137434

Product omschrijving
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
Artikelnummer (bestelnummer)101137434
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104706
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht20g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum25mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 25 mm (a en b) tot minimaal 38 aan de smalle kant en 2,5 mm aan de brede kant van de bedieningssleutel instelbaar (a/b) mmDraaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/08/2026, 19:02