BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Artikelnummer:101175203

Product omschrijving
- met T-greep
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Artikelnummer (bestelnummer)101175203
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661313030
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, edelstaal
Brutogewicht157g
Mechanische gegevens
GreepStergreep
DeuraanslagLinks
Opmerking
Opmerking (algemeen)Houd er aub rekening mee dat u een component met arrêtering (r) nodig heeft
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 01:39