BETAETIGER AZ 17-B6
Artikelnummer:101126060

Product omschrijving
- Voor zeer kleine bedieningsradii
- De bedieningsrichting kan door het plaatsen van een inzetstuk geselecteerd worden
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 17-B6
Artikelnummer (bestelnummer)101126060
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104430
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht20g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum50mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 50 mm instelbaar tot minimaal 2 mm (a en b)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/08/2026, 22:52