BETAETIGER AZ 17/170-B1-2245
Artikelnummer:101137406

Product omschrijving
- Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
- Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 17/170-B1-2245
Artikelnummer (bestelnummer)101137406
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661280905
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht15g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelin rubber gelagerdrecht
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 13 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 200 mmMax. 200 Ncm aandraaimoment ter bevestiging van de bedieningssleutel
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/07/2026, 00:24