BETAETIGER AZ 17/170-B11
BETAETIGER AZ 17/170-B11
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BETAETIGER AZ 17/170-B11 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101139788 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
28 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
140 mm |
Bedieningssleutel |
recht |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Veiligheidsschroeven met eenwegsleuf |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 140 mm Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 200 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 37,5 mm moeten een vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/02/2023 14:09