BETAETIGER AZ 335-B5-FLEX
Artikelnummer:101150809
Archief

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
- Lijnt een speling van ± 5 mm in twee assen uit
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 335-B5-FLEX
Artikelnummer (bestelnummer)101150809
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661287898
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht165g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum100mm
Bedieningssleutelbeweeglijkhaaks
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 52,7 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 700 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 900 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/10/2026, 10:18