BETAETIGER AZ 335-B6-FLEX
Artikelnummer:101150808
Archief

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- Lijnt een speling van ± 5 mm in twee assen uit
- Voor zeer kleine bedieningsradii
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 335-B6-FLEX
Artikelnummer (bestelnummer)101150808
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661287881
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht165g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum100mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 100 mm instelbaar tot minimaal 2 mmDraaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 52,7 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 100 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/10/2026, 21:11