BETAETIGER AZ 335/355-B6
Artikelnummer:151150805
Archief

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- Voor zeer kleine bedieningsradii
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ 335/355-B6
Artikelnummer (bestelnummer)151150805
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht44g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum100mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius instelbaar tot minimaal 100 mm aan de smalle kant en 100 mm aan de brede kant van de bedieningssleutel met een zeskantsleutel SW 2 mm (A of B)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 52,7 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 100 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 100 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 05:32