BETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:101128545

Product omschrijving
- Voor schuifdeuren
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Veerslaghoogte tot max. 6 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer (bestelnummer)101128545
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104478
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelMessing
Brutogewicht135g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Afschuifkracht25.000N
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 13:11