BETAETIGER AZ/AZM 415-B3
Artikelnummer:101144797

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ/AZM 415-B3
Artikelnummer (bestelnummer)101144797
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661134314
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelMessing
Brutogewicht165g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum250mm
Bedieningssleutelbeweeglijkrecht
Afschuifkracht25.000N
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 250 instelbaar tot minimaal SW 4De openingen voor de bediensleutel zijn voorzien van schroefgaten. Door het gebruik van paspennen (pluggen) wordt het demonteren van de bedieningssleutels verhinderd. Door het verstellen van de zeskantschroef "a" kan de bedieningssleutel in nagenoeg iederDraaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 36 mm moeten een vlak vormen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/10/2026, 23:42