BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-01
Artikelnummer:101139953

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-01
Artikelnummer (bestelnummer)101139953
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661282466
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingPersgegoten lichtmetaal, gelakt
Materiaal van de bedieningssleutelzink- gietijzer
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium
Materiaal van de paniekontgrendelingMetaal, met kunststofmantel
Brutogewicht1.068g
Algemene gegevens - Eigenschappen
paniekgreepJa
Mechanische gegevens
DeuraanslagRechts
Afschuifkracht25.000N
Bedieningssleutel - inbouwBinnenkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet34mm
Breedte van de bedieningsmagneet75mm
Hoogte van de bedieningsmagneet78mm
Length of the emergency exit90mm
Breedte van de paniekontgrendeling157mm
Hoogte van de paniekontgrendeling82mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/08/2026, 00:23