BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-03
Artikelnummer:101139955
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-03
Artikelnummer (bestelnummer)101139955
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661117508
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingPersgegoten lichtmetaal, gelakt
Materiaal van de bedieningssleutelzink- gietijzer
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium
Brutogewicht900g
Mechanische gegevens
DeuraanslagRechts
Afschuifkracht25.000N
Bedieningssleutel - inbouwBinnenkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet34mm
Breedte van de bedieningsmagneet75mm
Hoogte van de bedieningsmagneet78mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/09/2026, 11:24