BETAETIGER AZ/AZM 415-B4PS
Artikelnummer:101142540

Product omschrijving
- Voor schuifdeuren
- met grendel en kogelarrêtering
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZ/AZM 415-B4PS
Artikelnummer (bestelnummer)101142540
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661282992
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelMessing
Brutogewicht605g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Afschuifkracht12.500N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet237mm
Breedte van de bedieningsmagneet60mm
Hoogte van de bedieningsmagneet69,5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/10/2026, 05:42