BETAETIGER AZM 161-B1
Artikelnummer:101145117

Product omschrijving
- Rechte bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZM 161-B1
Artikelnummer (bestelnummer)101145117
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661283920
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht21g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsvergrendeling plus 5 mm moeten één vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 150 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 180 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/10/2026, 04:08