BETAETIGER AZM 161-B1E
Artikelnummer:101144416

Product omschrijving
- Rechte bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZM 161-B1E
Artikelnummer (bestelnummer)101144416
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661283203
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht30g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsvergrendeling plus 5 mm moeten één vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 160 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/10/2026, 04:37