BETAETIGER AZM 161-B6S
Artikelnummer:101170375

Product omschrijving
- Voor zeer kleine bedieningsradii
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZM 161-B6S
Artikelnummer (bestelnummer)101170375
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661297637
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht35g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum95mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting2mm
Opmerking
Opmerking (algemeen)Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 95 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/09/2026, 18:37