BETAETIGER AZM 170-B6
Artikelnummer:101123391

Product omschrijving
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- De bedieningsrichting kan door het plaatsen van een inzetstuk geselecteerd worden
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZM 170-B6
Artikelnummer (bestelnummer)101123391
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104416
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht23g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum50mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 50 mm instelbaar tot minimaal 2 mm (a en b)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/09/2026, 23:21