BETAETIGER BNS-B20-B01
Artikelnummer:101177737

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER BNS-B20-B01
Artikelnummer (bestelnummer)101177737
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661309231
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht255g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/09/2026, 04:00