BN 12-01Z
Artikelnummer:101186833

Product omschrijving
- zijdelingse bediening
- Met geconfectioneerde kabel
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- metaalbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Bouwvorm Ø 10,7 mm
- met centrale bevestiging
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 12-01Z
Artikelnummer (bestelnummer)101186833
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661335322
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Materiaal van de behuizingMetaal
Brutogewicht58g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
correctiemagneet Ja
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
BevestigingCentraal met schroefdraadflens M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)schakelafstand tot 50 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen doo
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor10,7mm
Lengte van de sensor71mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum200VAC
Schakelstroom; maximum1A
Schakelvermogen, maximum30W
Schakelvermogen, maximum30VA
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, maximum0,2ms
Schakelfrequentie, maximum300Hz
SchakelelementVerbreekcontact (NC)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). Dit geldt niet voor het bistabiele contact.De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden.De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/07/2026, 12:10