BN 120L-10Z/V 2,0M
Artikelnummer:101210880

Product omschrijving
- Frontale bediening
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Bouwvorm Ø 10,7 mm
- met centrale bevestiging
- Met geconfectioneerde kabel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet langer bestaand artikel
Typebenaming van het productBN 120L-10Z/V 2,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101210880
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661388472
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht56g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
correctiemagneet Ja
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
BevestigingCentraal met schroefdraadflens M12 x 1
Aandraaimoment van de moeren, maximum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen doo
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor10,7mm
Sleutelwijdte, bekwijdte17SW
Lengte van de sensor102mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum200VAC
Schakelspanning, maximum200VDC
Schakelstroom; maximum1A
Schakelvermogen, maximum30W
Schakelvermogen, maximum30VA
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
SchakelelementMaakcontact (NO)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). Dit geldt niet voor het bistabiele contact.De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden.De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 01:38