BN 20-11Z-M16
Artikelnummer:101168014

Product omschrijving
- 2 reed-contacten
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminium behuizing
- Schakelafstand tot 50 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Schroefaansluiting
- Hoge trillingsvastheid
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 20-11Z-M16
Artikelnummer (bestelnummer)101168014
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661220161
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingrechthoekig
Materiaal van de behuizingAluminium
Actief vlakMetaal
Brutogewicht297g
Algemene gegevens - Eigenschappen
correctiemagneet Ja
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
Positie van de kabeldoorvoerrechts en links
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 45 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2x M16 x 1.5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor47mm
Breedte van de sensor104mm
Hoogte van de sensor52mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +90 °C
trillingsvastheid50 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120W
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum0,6ms
Maximale schakelfrequentie1.080.000/h
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N).De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/11/2026, 16:33