BN 20-2RZ-ST-2628
Artikelnummer:101195530

Product omschrijving
- Stekker M12, 5-polig
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminium behuizing
- Schakelafstand tot 50 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Schroefaansluiting
- Hoge trillingsvastheid
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 20-2RZ-ST-2628
Artikelnummer (bestelnummer)101195530
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661361437
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingrechthoekig
Materiaal van de behuizingAluminium
Actief vlakMetaal
Brutogewicht292g
Algemene gegevens - Eigenschappen
correctiemagneet Ja
Aantal bistabiele contacten2
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
Mechanical data - Switching distances
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 50 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker M12, 5-polig, A-gecodeerd
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor47mm
Breedte van de sensor104mm
Hoogte van de sensor52mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +90 °C
trillingsvastheid50 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120W
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelprincipeArrêterend
Maximale schakelfrequentie1.080.000/h
Contactconfiguratie
Pin 1Bistabiel contact 1
Pin 2Bistabiel contact 1
Pin 3GND
Pin 4Bistabiel contact 2
Pin 5Bistabiel contact 2
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N).De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 13:54