BN 32-01
Artikelnummer:101057229

Product omschrijving
- Fastonaansluiting en 1 afschermplaat
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 32-01
Artikelnummer (bestelnummer)101057229
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661025148
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingBlok
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof
Brutogewicht58g
OpmerkingGeïntegreerde afschermingsplaat (onder)
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
Bevestigingmet 2 M4 schroefdraadbouten aan de achterkant
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeFastonaansluiting 4.8 mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor24mm
Breedte van de sensor85mm
Hoogte van de sensor26mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP00
Omgevingstemperatuur-25 ... +90 °C
trillingsvastheid15 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120W
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum0,6ms
Schakelfrequentie, maximum300Hz
Maximale schakelfrequentie1.080.000/h
Maximale schakeltijd Sluiten1,5ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,5ms
SchakelelementVerbreekcontact (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/09/2026, 01:48