BN 32-R-1279 0,5M
Artikelnummer:101099027


Product omschrijving
- Kabeluitgang links en 2 afschermplaten
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Log in om prijzen te zien