BN 325-R
Artikelnummer:101147009

Product omschrijving
- Fastonaansluiting en 1 afschermplaat
- Frontale bediening
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststofbehuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 325-R
Artikelnummer (bestelnummer)101147009
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661140933
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingBlok
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht45g
OpmerkingGeïntegreerde afschermingsplaat (onder)
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal bistabiele contacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Bedieningsrichtingen richtingLongitudinale richting
Max. bedieningssnelheid18m/s
Bevestigingmet 2 M4 schroefdraadbouten aan de achterkant
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeFastonaansluiting 4.8 mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor24mm
Breedte van de sensor85mm
Hoogte van de sensor26mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP00
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig50 g / 11 ms
trillingsvastheid30 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelprincipeArrêterend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum0,6ms
Schakelfrequentie, maximum300Hz
Maximale schakelfrequentie1.080.000/h
Maximale schakeltijd Sluiten1,5ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,5ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/11/2026, 02:53