BN 65-10Z/V 7,0M
Artikelnummer:101095876

Product omschrijving
- Met geconfectioneerde kabel
- Frontale bediening
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- Bouwvorm Ø 13 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- met centrale bevestiging
- Verkrijgbaar met frontale en/of zijdelingse bediening
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 65-10Z/V 7,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101095876
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661009841
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingCilinder, glad
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht324g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
correctiemagneet Ja
KabeldoorvoerJa
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
Bevestigingcentraal met schroefdraadflens
Aandraaimoment van de moeren, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen doo
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel7m
KabelingangPG9
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,75mm²
Aderdoorsnede18AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeH03VV-F
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor13mm
Sleutelwijdte, bekwijdte22SW
Lengte van de sensor103mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g, sinusvormig trilling
trillingsvastheid30 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120W
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum3ms
Schakelfrequentie, maximum300Hz
Maximale schakelfrequentie1.080.000/h
Maximale schakeltijd Sluiten1,5ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,5ms
SchakelelementMaakcontact (NO)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/09/2026, 04:17