BN 65-RZ 2,5M
Artikelnummer:101087594

Product omschrijving
- Met geconfectioneerde kabel
- zijdelingse bediening
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- Bouwvorm Ø 13 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- met centrale bevestiging
- Verkrijgbaar met frontale en/of zijdelingse bediening
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 65-RZ 2,5M
Artikelnummer (bestelnummer)101087594
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661009568
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingCilinder, glad
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht138g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
Bruikbaar voor liftenJa
correctiemagneet Ja
KabeldoorvoerJa
Aantal bistabiele contacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Bedieningsrichtingen richtingLongitudinale richting
Max. bedieningssnelheid18m/s
Bevestigingcentraal met schroefdraadflens
Aandraaimoment van de moeren, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10N = 20 mm2 x BP 10S = 20 mm2 x BP 11N = 25 mm2 x BP 11S = 25 mm2 x BP 12N = 10 ... 30 mm2 x BP 12S = 10 ... 30 mm2 x BP 15/2N = 22 mm2 x BP 15/2S = 22 mm2 x BP 21N = 20 ... 60 mm2 x BP 21S = 20 ... 60 mm10 mm … 60 mmBP 10N = 15 mmBP 10S = 15 mmBP 11N = 15 mmBP 11S = 15 mmBP 12N = 20 mmBP 12S = 20 mmBP 15N = 17 mmBP 15S = 17 mmBP 20N = 25 mmBP 20S = 25 mmBP 21N = 15 ... 45 mmBP 21S = 15 ... 45 mmBP 31N = 25 mmBP 31S = 25 mmBP 34N = 15 ... 30 mmBP 34S = 15 ... 30 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen doo
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2,5m
KabelingangPG9
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,75mm²
Aderdoorsnede18AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeH03VV-F
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor13mm
Sleutelwijdte, bekwijdte22SW
Lengte van de sensor103mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g, sinusvormig trilling
trillingsvastheid30 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120W
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelprincipeArrêterend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum3ms
Schakelfrequentie, maximum300Hz
Maximale schakelfrequentie1.080.000/h
Maximale schakeltijd Sluiten1,5ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N).De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.Dit geldt niet voor het bistabiele contact.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/08/2026, 13:11