BN 65-RZ/V-2040
Artikelnummer:101161575

Product omschrijving
- Frontale bediening
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- Bouwvorm Ø 13 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- met centrale bevestiging
- Verkrijgbaar met frontale en/of zijdelingse bediening
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 65-RZ/V-2040
Artikelnummer (bestelnummer)101161575
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661195674
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingCilinder, glad
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht30g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
Bruikbaar voor liftenJa
correctiemagneet Ja
Aantal bistabiele contacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
Bevestigingcentraal met schroefdraadflens
Aandraaimoment van de moeren, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 45 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen doo
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeRSF3-stekkerverbinding
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor13mm
Sleutelwijdte, bekwijdte22SW
Lengte van de sensor103mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig15 g, sinusvormig trilling
trillingsvastheid15 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum230VAC
Schakelspanning, maximum230VDC
Schakelstroom; maximum1A
Schakelvermogen, maximum60W
SchakelprincipeArrêterend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum3ms
Schakelfrequentie, maximum300Hz
Maximale schakelfrequentie720.000/h
Maximale schakeltijd Sluiten1,5ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/08/2026, 05:41