BN 75-01Y
Artikelnummer:101055740
Archief

Product omschrijving
- met Stekkeraansluiting
- Afdichtingsgraad IP65
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Vlotter-magneetschakelaar
- Kunststofbehuizing
- Verkrijgbaar met M12 stekkeraansluiting en aansluitkabel
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productBN 75-01Y
Artikelnummer (bestelnummer)101055740
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661009384
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingSpeciale bouwvorm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof
Brutogewicht78g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn45mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Hysteresis, (schakelafstand), maximum3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeStekkeraansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor55mm
Breedte van de sensor80mm
Hoogte van de sensor99,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum220VAC
Schakelstroom; maximum1A
Schakelvermogen, maximum60W
Schakelvermogen, maximum60VA
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum0,6ms
SchakelelementVerbreekcontact (NC)
Opmerking
Opmerking (algemeen)De opgegeven schakelpunten gelden voor waterIn functie van de montage van de vlotter verkrijgt men een maak- of een verbreekcontact.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/08/2026, 01:31