BN 80-01Z 2,0M
Artikelnummer:101104039

Product omschrijving
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Platte bouwvorm
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Kunststofbehuizing
- Bedieningsvlak gemarkeerd door uitstekende gedeelte
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 80-01Z 2,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101104039
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661024042
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingBlok
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof
Brutogewicht44g
Algemene gegevens - Eigenschappen
correctiemagneet Ja
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 20 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor9mm
Breedte van de sensor44mm
Hoogte van de sensor13mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
schokbestendig15 g, sinusvormig trilling
trillingsvastheid15 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelspanning, maximum250VDC
Schakelstroom; maximum0,5A
Schakelvermogen, maximum8W
Schakelvermogen, maximum10VA
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, maximum0,5ms
Maximale schakeltijd Sluiten2ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,07ms
SchakelelementVerbreekcontact (NC)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Opmerking
Opmerking (algemeen)De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/07/2026, 10:08