BN 80-RZ
Artikelnummer:101139647

Product omschrijving
- met arrêtering
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Platte bouwvorm
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Kunststofbehuizing
- Bedieningsvlak gemarkeerd door uitstekende gedeelte
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 80-RZ
Artikelnummer (bestelnummer)101139647
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661282176
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingBlok
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof
Brutogewicht24g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
correctiemagneet Ja
Aantal bistabiele contacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn0 mm … 60 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 10S = 12 … 36 mm2 x BP 15S = 13 … 38 mm2 x BP 34S = 22 … 60 mmBP 6S = 4 … 18 mmBP 7S = 6 … 22 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 10S = 10 … 30 mmBP 11S = 10 ... 30 mmBP 12S = 10 ... 34 mmBP 15S = 12 … 30 mmBP 20S = 10 ... 38 mmBP 31S = 12 ... 40 mmBP 34S = 20 … 50 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor9mm
Breedte van de sensor44mm
Hoogte van de sensor13mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
schokbestendig15 g, sinusvormig trilling
trillingsvastheid15 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum200VAC
Schakelspanning, maximum200VDC
Schakelstroom; maximum1,5A
Schakelvermogen, maximum30W
Schakelvermogen, maximum30VA
SchakelprincipeArrêterend
Natrilduur, maximum0,5ms
Maximale schakeltijd Sluiten2ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,07ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2x BP 15 S2x BP 34 SBP 6 SBP 7 SBP 10BP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Opmerking
Opmerking (algemeen)De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/09/2026, 13:44