BN 85-5. 24-60VDC
Artikelnummer:101110853

Product omschrijving
- Reedcontact insteekbaar, montage ter plaatse
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- LED-statusindicatie
- Stekkeraansluiting
- Kunststofbehuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 85-5. 24-60VDC
Artikelnummer (bestelnummer)101110853
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661050041
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingrechthoekig
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht136g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
Bruikbaar voor liftenJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal bistabiele contacten, maximum5
Aantal bistabiele contacten, minimum1
Mechanische gegevens
Bedieningsvlakvoorkant
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
BevestigingBehuizing met sleufgaten
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn1 mm … 14 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen door ferromagnetische invloeden. Bij een opstelling van meerdere bedienmagneten
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeStekkeraansluiting, 10-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor140mm
Breedte van de sensor65mm
Hoogte van de sensor20mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP30
Omgevingstemperatuur-10 ... +75 °C
schokbestendig60 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, minimum12VDC
Schakelspanning, maximum60VDC
Schakelstroom; maximum1A
Schakelvermogen, maximum30W
Schakelelementbistabiel contact
Opmerking (schakelelement)zonder reedcontactinzetstuk
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenLED lights up when the switch is open
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BP 7
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)BP 7
Opmerking
Opmerking (algemeen)De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 11:15