BN 85-R-1831-2 1,0M
Archief
Artikelnummer:101099930


Product omschrijving
- Bevestiging met klemvoet en 2 individuele geleiders
- Bevestiging op DIN-rail en 2 individuele geleiders met schroeven
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunststofbehuizing
- Reedcontact insteekbaar, montage ter plaatse