BN 85-RE (VERPACKT)
Artikelnummer:101090528

Product omschrijving
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunststofbehuizing
- Reedcontact insteekbaar, montage ter plaatse
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 85-RE (VERPACKT)
Artikelnummer (bestelnummer)101090528
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661100098
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
UitvoeringReedcontactinzetstuk
Bouwvorm van de behuizingBlok
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht3g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal bistabiele contacten1
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Bedieningsrichtingen richtingLongitudinale richting
Max. bedieningssnelheid18m/s
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen doo
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor16,5mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor35mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP40
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
schokbestendig60 g, sinusvormig trilling
trillingsvastheid60 g, sinusvormig trilling
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum60VAC
Schakelspanning, maximum60VDC
Schakelstroom; maximum1A
Schakelvermogen, maximum30W
Schakelvermogen, maximum30VA
Opmerking (schakelelement)Steekcontactinzetstuk
SchakelprincipeArrêterendReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Natrilduur, maximum0,2ms
Maximale schakeltijd Sluiten2ms
Maximale schakeltijd Open (NC)0,07ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe aansluitvoet wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Opmerking
Opmerking (algemeen)De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/11/2026, 06:27