BNS 120-11Z 5,0M
Artikelnummer:101135586

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
- Zeer grote schakelafstand
- Ø M12
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- niet-gecodeerd, verdekte inbouw volgens ISO 14119
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 120-11Z 5,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101135586
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661050867
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119geen
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht185g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)25.000.000schakelingen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
Schakelafstand van de bediensleutelBedienmagneet BP 6, Sao: 10 mmBedienmagneet BP 6, Sar: 22 mmBedienmagneet BP 8, Sao: 10 mmBedienmagneet BP 8, Sar: 22 mmBedienmagneet BP 10, Sao: 20 mmBedienmagneet BP 10, Sar: 32 mmBedienmagneet BP 15 SS, Sao: 20 mmBedienmagneet BP 15 SS, Sar: 32 mm
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao10mm20mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar22mm32mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,25mm²
Diameter van de kabel5mm
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM12
Lengte van de sensor38,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelstroom; maximum0,25A
Schakelvermogen, maximum3W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De veiligheidssensor moet zo gemonteerd worden, dat bediening met een magneet onmogelijk is (verdekte montage volgens EN ISO 14119)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2026, 22:19