BNS 16-12ZD-ST3
Artikelnummer:101212806

Product omschrijving
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
- Verdekte inbouw mogelijk
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- gecodeerd reed-contact veiligheidsschakelaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 16-12ZD-ST3
Artikelnummer (bestelnummer)101212806
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661394732
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht85g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Voorwaarde voor de veiligheidsmoduleJa
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Actief vlakaan de kant van het deksel
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao8mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar18mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingLinks
aansluitwijzeStekker M12
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor39,5mm
Breedte van de sensor69mm
Hoogte van de sensor93mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum100VAC
Schakelspanning, maximum100VDC
Schakelstroom; maximum0,4A
Schakelvermogen, maximum10W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 16
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/08/2026, 06:46