BNS 16 ST1-AS D
Artikelnummer:101177222

Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, onder, 4-polig
- Veiligheidssensor
- Kunststofbehuizing
- geen mechanische slijtage
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Verdekte inbouw mogelijk
- Lange levensduur
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- AS-Interface LED en statusdisplay
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 16 ST1-AS D
Artikelnummer (bestelnummer)101177222
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661308012
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenASi-SaWcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum100ms
Brutogewicht133g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde7,42 x 10⁻⁹/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 500.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Actief vlakaan de kant van het deksel
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao8mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar18mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)Herhalingsnauwkeurigheid R ≤ 0,1 x Sao
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingOnder
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38,5mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor90mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning18 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
AS-i Stroomverbruik, maximum50mA
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i SpecificatieSafety-Slave
AS-i versie V 2.1
AS-i-profiel S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0 ... P3Zonder functie
Opmerking (AS-i parameterbits)FID: periferiefoutParameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) gele LED: kanaal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) groen/rode LED (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0 of randapparatuurfout gedetecteerd(3) gele LED: kanaal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Contactconfiguratie
Pin 1AS-i +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 16
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/09/2026, 00:26