BNS 250-11Z 6,0M
Artikelnummer:101138010

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- kleine bouwvorm
- Verdekte inbouw mogelijk
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 250-11Z 6,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101138010
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661049182
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht215g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Voorwaarde voor de veiligheidsmoduleJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)25.000.000schakelingen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao4mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar14mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel6m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor13mm
Breedte van de sensor33mm
Hoogte van de sensor25mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum24VDC
Schakelstroom; maximum0,1A
Schakelvermogen, maximum1W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 250
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 15:38