BNS 260-02/01Z-L 10,0M
Artikelnummer:101207908

Product omschrijving
- Aansluitkabel
- Kunststofbehuizing
- kleine bouwvorm
- Verdekte inbouw mogelijk
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 260-02/01Z-L 10,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101207908
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661372907
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht420g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Aantal verbreekcontacten3
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)25.000.000schakelingen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
DeuraanslagLinks
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Opmerking (schakelafstand Sn)Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft a
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao5mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar15mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel10m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers6
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor13mm
Breedte van de sensor26mm
Hoogte van de sensor36mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui50 VAC75 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
Elektrische gegevens
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Schakelspanning, maximum75VDC
Schakelstroom; maximum0,4A
Schakelvermogen, maximum10VA
Schakelelement3 verbreekcontacten (NG)
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 260
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)De contacten S11-S12 en S21-S22 moeten in het veiligheidscircuit worden geïntegreerd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:12