BNS 300-01ZG-2230
Artikelnummer:101134031

Product omschrijving
- extra signaaluitgang
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303
- geen mechanische slijtage
- Ø M30
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 300-01ZG-2230
Artikelnummer (bestelnummer)101134031
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661279862
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de moerenthermoplast
Risicotijd, maximum50ms
Brutogewicht130g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Bewakingsmodule geïntegreerdJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Aandraaimoment van de moeren, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao5mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar15mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers5
Aderdoorsnede0,75mm²
Aderdoorsnede18AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM30
Sleutelwijdte, bekwijdte36SW
Lengte van de sensor78mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum750W
Schakelelement1 verbreekcontacten (NG)
Tijd voor operationeel, maximum50ms
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Elektrische gegevens - relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,03A
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is.
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren M30 x 1,5
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 01:10